Závěsná oka vykovaná z jednoho kusu legované oceli s minimální pevností v tahu 180 000 psi (1240 MPa). Černěný povrch zvyšuje odolnost vůči korozi. Oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Tato vázací oka pro vysokou zátěž odpovídají armádní specifikaci č. MIL-STD 209 a dále odpovídají normě ANSI/ASME B30.26. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Magneticky testováno podle ASTM 1444. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.
Bezpečnostní závěsná oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Provedení z legované oceli má minimální pevnost v tahu 180 000 psi (1240 MPa), je magneticky testováno podle ASTM 1444 a má černěný povrch, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Provedení z nerezavějící oceli AISI 300 je 100% nedestruktivně testováno kapilární penetrační metodou dle MIL-STD-50032 a ASTM 1417: Čištěno a pasivováno dle ASTM A 967 a QQ-P-35 typ II. Pro dosažení maximálních nosností je nutné použít vysokopevnostní šrouby. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | Maximální utahovací moment | Délka šroubu | Délka závitu | Nosnost | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.189 in
81.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1100.0 kg
1100.0 kg
|
5.961 in
151.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8-1.25
|
4.8 Nm
4.8 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
200.0 kg
200.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
2.102 in
53.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
4.055 in
103.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.906 in
48.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.492 in
114.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.866 in
225.2 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
7.661 in
194.6 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12-1.75
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.744 in
95.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
8.37 in
212.6 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
2.378 in
60.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
8.134 in
206.6 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24-3.0
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.941 in
100.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.795 in
71.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||