Ploché kovové vysaditelné panty umožňují jednoduché a rychlé vysazení dvířek a mají úhel otevření závěsu 180. Dvě varianty, pro pravé nebo levé dveře.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Provedení | Materiál | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174,5868 Kč - 913,9313 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
pravé
|
zinek tlakově litý
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
144,4088 Kč - 747,6923 Kč | 2 Skladem |
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
166,9783 Kč - 848,0485 Kč | 32 Skladem |
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
pravé
|
zinek tlakově litý
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
261,0278 Kč - 510,208 Kč | 20 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
černá
|
pravé
|
zinek
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
171,3226 Kč - 324,051 Kč | 64 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
54,6765 Kč - 103,4205 Kč | 28 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
415,5752 Kč - 785,9961 Kč | 25 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
165,8563 Kč - 313,3259 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
202,3212 Kč - 382,273 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
297,1023 Kč - 560,7692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
107,4705 Kč - 210,6715 Kč | 474 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
černá
|
levé
|
zinek
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
173,1632 Kč - 327,1154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
215,6244 Kč - 407,5536 Kč | 25 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
512,169 Kč - 969,0889 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
107,4705 Kč - 210,6715 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.004 in
25.5 mm
|
černá
|
pravé
|
zinek
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
200,4945 Kč - 378,4426 Kč | 21 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
289,8093 Kč - 546,9797 Kč | 100 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
103,9007 Kč - 196,8821 Kč | 83 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
171,1207 Kč - 913,9313 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
174,5868 Kč - 913,9313 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku