Menu Vyhledávání

Panty vysaditelné – kovové – odsazené

Skladem

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiál: zinek tlakově litý, ocel, ocel nerezavějící Barva: černá, přírodní, šedá, , Chrom Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Provedení Materiál Celková šířka Koupit
187,1233 Kč - 291,0809 Kč 10 Skladem
80.0 mm
černá
70.0 mm
121,54 Kč - 189,0622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
67.5 mm
148,3538 Kč - 230,7723 Kč 4 Skladem
85.0 mm
černá
67.5 mm
187,1233 Kč - 291,0809 Kč 20 Skladem
80.0 mm
černá
levé
zinek tlakově litý
70.0 mm
201,2243 Kč - 223,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
Powder Coated Steel
75.0 mm
201,2243 Kč - 223,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
Powder Coated Steel
75.0 mm
136,728 Kč - 191,4193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
ocel pozinkovaná
75.0 mm
173,132 Kč - 242,3849 Kč 5 Skladem
85.0 mm
černá
67.5 mm
136,1157 Kč - 211,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
70.0 mm
  • z/ze 2
Panty vysaditelné 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Cenové rozmezí
291,0809 Kč - 187,1233 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty vysaditelné 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Cenové rozmezí
189,0622 Kč - 121,54 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné 85.0 mm 67.5 mm

20063719

Cenové rozmezí
230,7723 Kč - 148,3538 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 70.0 mm zinek tlakově litý

20064228

Cenové rozmezí
291,0809 Kč - 187,1233 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Tloušťka
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Způsob montáže
    Insert
Panty vysaditelné 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Cenové rozmezí
223,5826 Kč - 201,2243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Panty vysaditelné 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Cenové rozmezí
223,5826 Kč - 201,2243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty vysaditelné 100.0 mm 75.0 mm ocel pozinkovaná

20079611

Cenové rozmezí
191,4193 Kč - 136,728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty vysaditelné 85.0 mm 67.5 mm

20063696

Cenové rozmezí
242,3849 Kč - 173,132 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty vysaditelné 80.0 mm 70.0 mm

20064211

Cenové rozmezí
211,7355 Kč - 136,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Materiál těla
    zinek tlakově litý
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící