Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná, zesílené - výseky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo One (se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně) lze využít k vytvoření 3D efektu. Extrémně silné permanentní lepidlo na jedné straně a snímatelné lepidlo na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Jednorázové použití. Použití: reklamní a informační nápisy, dočasné výstavní plochy, jednorázové grafické materiály, pevné nebo pohyblivé poutače.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
3,3049 Kč - 3,3049 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1,6175 Kč - 1,6175 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
13,5401 Kč - 13,5401 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383261

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    Removable
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Celková tloušťka
    25.4 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383247

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    Removable
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Celková tloušťka
    12.7 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm bílá

10383278

Cenové rozmezí
13,5401 Kč - 13,5401 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    Removable
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Celková tloušťka
    51.0 mm
  • Celková šířka
    38.1 mm