Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Materiál Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
89 Skladem
34.5 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.7 mm
5.3 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
94 Skladem
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.1 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
100 Skladem
43.8 mm
5.3 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
3,8766 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
8,7152 Kč - 8,7152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.5 mm
5.3 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
10405543 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
5,006 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.7 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
4,0857 Kč - 4,0857 Kč 100 Skladem
23.4 mm
3.5 mm
pryž nitrilová NBR
Individual Part
  • z/ze 4
O-kroužek 34.52 mm 3.53 mm FPM černá

10405680


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 40.65 mm 5.33 mm FPM černá

10405727


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 34.52 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405383


Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 40.65 mm 5.33 mm pryž nitrilová NBR černá

10405420


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 4.48 mm 1.78 mm FPM černá

10405468


Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 36.1 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405390


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 43.82 mm 5.33 mm pryž nitrilová NBR černá

10405437


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 5.28 mm 1.78 mm FPM černá

10405475

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 2.9 mm 1.78 mm FPM černá

10405444


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 6.07 mm 1.78 mm FPM černá

10405482


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 10.78 mm 2.62 mm FPM černá

10405529

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 37.47 mm 5.33 mm pryž nitrilová NBR černá

10405413


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    7
O-kroužek 3.68 mm 1.78 mm FPM černá

10405451


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 9.25 mm 1.78 mm FPM černá

10405505


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    20
O-kroužek 13.95 mm 2.62 mm FPM černá

10405543


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 12.37 mm 2.62 mm FPM černá

10405536


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 18.72 mm 2.62 mm FPM černá

10405574


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    13
O-kroužek 31.34 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405369

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 37.69 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405406


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
O-kroužek 23.4 mm 3.53 mm pryž nitrilová NBR černá

10405314

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10