Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | YxY | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1562 Kč - 5,1562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
|||
| 94 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 1,2984 Kč - 1,2984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 88 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 8,9767 Kč - 8,9767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 4000 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 4,3806 Kč - 4,3806 Kč | 200 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 10405543 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 89 Skladem |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
Individual Part
|
|||
| 8,9767 Kč - 8,9767 Kč | 213 Skladem |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 3,9929 Kč - 3,9929 Kč | 94 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 17,9822 Kč - 17,9822 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||