Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - palcové

Skladem

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR 70 Barva: černá Produktová řada: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Materiál Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
646,2178 Kč - 646,2178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pryž nitrilová NBR
Imperial O-Ring Kit
  • z/ze 4
O-kroužek 32.92 mm 3.53 mm FPM černá

10405673


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    fluoroelastomer 75
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    10
pryž nitrilová NBR Kroužky těsnicí - sada Sada O-kroužek - palcový

10385135

Cenové rozmezí
646,2178 Kč - 646,2178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Zahrnuje
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Materiál (podrobně)
    pryž nitrilová NBR
  • Barva
    černá
  • Počet kusů
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit