Menu Vyhledávání

Nýty spínací

Skladem

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka čepu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,2106 Kč - 3,9636 Kč 700 Skladem
černá
polyamid 6.6
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
2,4703 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
5,5009 Kč - 5,5009 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
2.2 mm
9.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
6,4202 Kč - 6,4202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
6,7936 Kč - 6,7936 Kč 400 Skladem
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
2,9013 Kč - 3,088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
1,6517 Kč - 1,7522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
7,8851 Kč - 7,8851 Kč 300 Skladem
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 8.5 mm
3.6 - 4.2 mm
3,6624 Kč - 3,6624 Kč 10720 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
3,763 Kč - 3,763 Kč 500 Skladem
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,6507 Kč - 4,5068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
2.2 mm
9.0 mm
4.7 - 6.3 mm
5.1 - 5.2 mm
1,8815 Kč - 3,1024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • z/ze 8
Nýt expanzní 4.0 mm 4.0 mm 5.0 mm polyamid 6.6 černá

10366462

Cenové rozmezí
3,9636 Kč - 3,2106 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Délka čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.9 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm polyamid bílá

10173299

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 2,4703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 5.5 mm polyamid 6 černá

10173305

Cenové rozmezí
5,5009 Kč - 5,5009 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174036

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 3.0 mm polyamid 4/6 béžová

10173497

Cenové rozmezí
6,4202 Kč - 6,4202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 3.0 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 5.0 mm polyamid 4/6 béžová

10173510

Cenové rozmezí
6,7936 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 5.0 mm
Nýt expanzní 2.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6 černá

10173985

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 3.0 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6 černá

10173923

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    4.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 3.4 mm 4.3 mm Polyamid 6.6 černá

10173954

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.7 - 2.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.4 - 4.3 mm
Nýt expanzní 2.1 mm 2.8 mm Polyamid 6.6 černá

10173886

Cenové rozmezí
3,088 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.1 - 2.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 2.8 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm polyamid 6 černá

10172582

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    4.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6 černá

10173978

Cenové rozmezí
1,7522 Kč - 1,6517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 2.0 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 4/6 béžová

10173602

Cenové rozmezí
7,8851 Kč - 7,8851 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.5 - 8.5 mm
Nýt expanzní 1.3 mm 2.0 mm polyamid 6 černá

10172483

Cenové rozmezí
3,6624 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
10720 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    3.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.7 mm 4.4 mm polyamid 6 bílá

10172551

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    7.2 mm
  • Průměr hlavy čepu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.2 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174029

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.5 - 6.5 mm
Nýt expanzní 5.0 mm 4.7 mm 6.3 mm polyamid 6.6 černá

10366516

Cenové rozmezí
4,5068 Kč - 3,6507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    11.2 mm
  • Výška hlavy čepu
    3 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174104

Cenové rozmezí
3,1024 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 5.5 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 4.0 mm polyamid 6 černá

10172742

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 černá

10173992

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.0 mm