Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10173305
SR-6080B
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,5009 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 8.0 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.315 in |
| Délka čepu | 10.0 mm |
| Délka čepu | 0.394 in |
| Průměr hlavy čepu | 12.0 mm |
| Průměr hlavy čepu | 0.472 in |
| Výška hlavy čepu | 0.118 in |
| Výška hlavy čepu | 3.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.252 in |
| Průměr hlavy | 6.4 mm |
| Výška hlavy | 1.6 mm |
| Výška hlavy | 0.063 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.24 - 0.244 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.1 - 6.2 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.138 - 0.217 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 3.5 - 5.5 mm |
| Extrakční síla | 30.0 kg |
| Extrakční síla | 30.0 kg |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Typ nýtu | spínací |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |