10173602
SRHR-4100
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 7,8851 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.394 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 10.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.252 in |
| Průměr hlavy | 6.4 mm |
| Výška hlavy | 0.063 in |
| Výška hlavy | 1.6 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.142 - 0.165 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.6 - 4.2 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 7.5 - 8.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.295 - 0.335 in |
| Barva | béžová |
| Materiál (podrobně) | polyamid 4/6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |