Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.
Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).
K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.
Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).
Produktová řada: SR2316
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka čepu | Tloušťka spínaného materiálu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2106 Kč - 3,9636 Kč | 700 Skladem |
černá
|
polyamid 6.6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.157 - 0.165 in
4.0 - 4.2 mm
|
||
| 2,4703 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 5,5009 Kč - 5,5009 Kč | 5000 Skladem |
černá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 5,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 6,4202 Kč - 6,4202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
polyamid 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 6,7936 Kč - 6,7936 Kč | 400 Skladem |
béžová
|
polyamid 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
0.142 - 0.126 in
3.6 - 3.2 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 5,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 5,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Polyamid 6.6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 5,1419 Kč | 2600 Skladem |
černá
|
Polyamid 6.6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.134 - 0.169 in
3.4 - 4.3 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 2,9013 Kč - 3,088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Polyamid 6.6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.083 - 0.11 in
2.1 - 2.8 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 3,3465 Kč - 3,3465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 1,6517 Kč - 1,7522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Polyamid 6.6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 7,8851 Kč - 7,8851 Kč | 300 Skladem |
béžová
|
polyamid 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| 3,6624 Kč - 3,6624 Kč | 10720 Skladem |
černá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 3,763 Kč - 3,763 Kč | 500 Skladem |
bílá
|
polyamid 6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.146 - 0.173 in
3.7 - 4.4 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 5,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 3,6507 Kč - 4,5068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.185 - 0.248 in
4.7 - 6.3 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 1,8815 Kč - 3,1024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 2,7433 Kč - 2,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 5,1419 Kč - 5,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
Polyamid 6.6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm