Menu Vyhledávání

Nýty spínací

Skladem

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka čepu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
2,3984 Kč - 3,9462 Kč 14000 Skladem
bílá
polyamid
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
5,3407 Kč - 5,3407 Kč 8000 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
3,2491 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč 10600 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 3800 Skladem
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 5000 Skladem
černá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
4,4065 Kč - 4,4065 Kč 1000 Skladem
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,4621 Kč - 1,4621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 40250 Skladem
bílá
polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
3,6813 Kč - 3,6813 Kč 18172 Skladem
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 72971 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,9562 Kč - 2,9562 Kč 1000 Skladem
černá
polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
2,1335 Kč - 3,5001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 111450 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,2491 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 43000 Skladem
bílá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,2491 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
3,3187 Kč - 3,3187 Kč 25000 Skladem
černá
polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • z/ze 8
Nýt expanzní 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm polyamid bílá

10173299

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 5.5 mm polyamid 6 černá

10173305

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    3.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm polyamid 6 bílá

10172599

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Délka čepu
    4.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 5.0 mm polyamid 6 bílá

10172773

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
10600 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 6 bílá

10172810

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 1.2 mm 2.1 mm polyamid 6 černá

10172865

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Délka čepu
    5.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 9.0 mm 10.5 mm polyamid 6 bílá

10173138

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.8 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 bílá

10172858

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 4.0 mm 5.0 mm polyamid 6 černá

10172766

Cenové rozmezí
1,4621 Kč - 1,4621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm polyamid 6 bílá

10172834

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 1.2 mm 2.1 mm polyamid 6 bílá

10172872

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
40250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Délka čepu
    5.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
Nýt expanzní 1.5 mm 2.5 mm polyamid 6 bílá

10173152

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
18172 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 3.0 mm 4.0 mm polyamid 6 bílá

10172759

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
72971 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm polyamid 6 černá

10172841

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Délka čepu
    11.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
Nýt expanzní 9.0 mm 10.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174173

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    9.0 - 10.5 mm
Nýty spínací 2.0 mm 3.0 mm polyamid 6 bílá

10172735

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
111450 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 4.3 mm 5.2 mm polyamid 6 bílá

10172674

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Délka čepu
    7.8 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm polyamid 6 bílá

10172711

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
43000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Délka čepu
    5.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
Nýt expanzní 3.4 mm 4.3 mm polyamid 6 bílá

10172650

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Délka čepu
    6.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 6 černá

10173220

Cenové rozmezí
3,3187 Kč - 3,3187 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Délka čepu
    10.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm