10172858
SR-3100W
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,0449 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.394 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 10.0 mm |
| Délka čepu | 0.433 in |
| Délka čepu | 11.0 mm |
| Průměr hlavy čepu | 0.252 in |
| Průměr hlavy čepu | 6.4 mm |
| Výška hlavy čepu | 0.063 in |
| Výška hlavy čepu | 1.6 mm |
| Průměr hlavy | 8.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.315 in |
| Výška hlavy | 0.071 in |
| Výška hlavy | 1.8 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 3.1 - 3.2 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.122 - 0.126 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 7.5 - 8.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.295 - 0.335 in |
| Extrakční síla | 8.0 kg |
| Extrakční síla | 8.0 kg |
| Barva | bílá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Typ nýtu | spínací |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |