Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše patentky zahrnují variantu z polyamidu 6.6, variantu z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a variantu LDPE, která má sponu z polypropylenu (PP).
Dvoudílné zatlačovací spony mají vnější a vnitřní díly (objímky), které slouží ke spojení plochých panelů. Slouží jako dvoudílný spojovací prvek, který do sebe zapadne a vytvoří spoj. Toto řešení je ideální volbou pro panely z vlnité lepenky.
Produktová řada: SR1990
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Délka dříku kolíkové svorky | Maximální tloušťka panelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Délka dříku objímky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5188 Kč - 3,5188 Kč | 320 Skladem |
transparentní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 4,8977 Kč - 4,8977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
transparentní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,237 Kč - 4,237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
transparentní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8205 Kč - 3,8205 Kč | 25000 Skladem |
transparentní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7164 Kč - 5,7164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 4,1939 Kč - 4,1939 Kč | 7000 Skladem |
transparentní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,921 Kč - 3,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
transparentní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10309490 | 4,4956 Kč - 4,4956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
transparentní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 4,5961 Kč - 4,5961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
transparentní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,7074 Kč - 6,7074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 8,0575 Kč - 8,0575 Kč | 1300 Skladem |
bílá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,2908 Kč - 6,2908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 6,1185 Kč - 6,1185 Kč | 12659 Skladem |
bílá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 3,6338 Kč - 3,6338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 3,9498 Kč - 3,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 5,3573 Kč - 5,3573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 6,7074 Kč - 6,7074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 3,9498 Kč - 3,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE); polypropylen
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 6,1185 Kč - 6,1185 Kč | 45000 Skladem |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 6,2908 Kč - 6,2908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm