10309490
8501260900VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,3646 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška hlavy dříku | 3.0 mm |
|---|---|
| Výška hlavy dříku | 3.0 mm |
| Délka dříku kolíkové svorky | 28.0 mm |
| Délka dříku kolíkové svorky | 1.102 in |
| Průměr dříku | 6.0 mm |
| Průměr dříku | 0.236 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.315 - 0.787 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 8.0 - 20.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 12.0 - 30.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.472 - 1.181 in |
| Výška hlavy objímky | 3.0 mm |
| Výška hlavy objímky | 3.0 mm |
| Výška náboje | 0.157 in |
| Výška náboje | 4.0 mm |
| Provozní teplota | -58 - 185 °F |
| Provozní teplota | -50 - 85 °C |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB;UL94 V-0 |
| Materiál nýtu | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Materiál podložky | polypropylen |
| Barva | transparentní |
| Typ nýtu | Zatlačovací upevňovací prvek |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |