10309476
8501220901VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,9498 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška hlavy dříku | 3.5 mm |
|---|---|
| Výška hlavy dříku | 3.5 mm |
| Délka dříku kolíkové svorky | 0.866 in |
| Délka dříku kolíkové svorky | 22 mm |
| Průměr dříku | 0.236 in |
| Průměr dříku | 6.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 5.0 - 10.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.197 - 0.394 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 16.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.63 in |
| Výška hlavy objímky | 3.5 mm |
| Výška hlavy objímky | 3.5 mm |
| Provozní teplota | -50 - 85 °C |
| Provozní teplota | -58 - 185 °F |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB;UL94 V-0 |
| Materiál nýtu | polypropylen |
| Materiál podložky | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | černá |
| Typ nýtu | Zatlačovací upevňovací prvek |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |