Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,3222 Kč - 143,8658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 28,6002 Kč - 111,3471 Kč | 6 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 43,3535 Kč - 130,995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 167,948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46,3376 Kč - 139,9891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 135,0389 Kč - 190,6358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,5425 Kč - 122,9071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 58,9575 Kč - 143,5451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 85,1592 Kč - 85,1592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
elastomer termoplastický (TPE); polypropylen; nerezavějící ocel
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 10286791 | 15,3389 Kč - 15,3389 Kč | 3500 Skladem |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 11,7691 Kč - 11,7691 Kč | 5662 Skladem |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,3612 Kč - 32,0027 Kč | 216 Skladem |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 20,8888 Kč - 82,0497 Kč | 920 Skladem |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 37,3992 Kč - 146,9754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 23,7057 Kč - 44,2793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
polyamid; ocel
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 24,877 Kč - 97,7373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,3891 Kč - 123,3673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,5216 Kč - 24,2106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid 6.6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 36,5904 Kč - 110,4965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 110,385 Kč - 170,4023 Kč | 40 Skladem |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi