10324905
020313069901
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 146,9754 Kč |
| 50 - 499 | 120,2298 Kč |
| 500 + | 37,3992 Kč |
| Velikost závitu | M10 |
|---|---|
| Průměr základny | 35.0 mm |
| Průměr základny | 1.378 in |
| Délka závitu | 35.0 mm |
| Délka závitu | 1.378 in |
| Materiál základny | polypropylen |
| Typ základny | Nízký profil |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polypropylen |
| Způsob montáže | čep s vnějším závitem |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |