Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ základny Průměr základny Koupit
204,9382 Kč - 204,9382 Kč 366 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
162,4738 Kč - 162,4738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Swivel
80.0 mm
178,5746 Kč - 178,5746 Kč 20 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
243,6117 Kč - 243,6117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
100.0 mm
137,2197 Kč - 137,2197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Swivel
60.0 mm
311,5546 Kč - 311,5546 Kč 200 Skladem
plastová s kloubem
100.0 mm
246,5175 Kč - 246,5175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
204,9382 Kč - 204,9382 Kč 20 Skladem
Swivel
80.0 mm
609,7954 Kč - 609,7954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
120.0 mm
138,3425 Kč - 138,3425 Kč 18 Skladem
plastová s kloubem
60.0 mm
75,5507 Kč - 75,5507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
40.0 mm
89,393 Kč - 89,393 Kč 20 Skladem
plastová s kloubem
50.0 mm
113,313 Kč - 113,313 Kč 194 Skladem
plastová s kloubem
50.0 mm
128,9647 Kč - 128,9647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
60.0 mm
162,4738 Kč - 162,4738 Kč 30 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
99,4576 Kč - 99,4576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
50.0 mm
145,9372 Kč - 145,9372 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
275,0978 Kč - 280,7175 Kč 1 Skladem
plastová s kloubem
80.0 mm
263,1892 Kč - 611,3303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
80.0 mm
80,6551 Kč - 80,6551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
plastová s kloubem
40.0 mm
  • z/ze 3
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10448236

Cenové rozmezí
204,9382 Kč - 204,9382 Kč

Skladové zásoby
366 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10640357

Cenové rozmezí
162,4738 Kč - 162,4738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 66.0 mm černá

10451267

Cenové rozmezí
178,5746 Kč - 178,5746 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 100.0 mm M16 66.0 mm černá

10645529

Cenové rozmezí
243,6117 Kč - 243,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 60.0 mm M10 125.0 mm černá

10548592

Cenové rozmezí
137,2197 Kč - 137,2197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 100.0 mm M16 150.0 mm černá

10548578

Cenové rozmezí
311,5546 Kč - 311,5546 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 150.0 mm černá

10637890

Cenové rozmezí
246,5175 Kč - 246,5175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M16 100.0 mm černá

10640340

Cenové rozmezí
204,9382 Kč - 204,9382 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    Swivel
Nožičky stavitelné 120.0 mm M24 900.0 kg polyamid; ocel

10642597

Cenové rozmezí
609,7954 Kč - 609,7954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Průměr základny
    120.0 mm
  • Délka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 60.0 mm M12 125.0 mm černá

10637852

Cenové rozmezí
138,3425 Kč - 138,3425 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 25.0 mm černá

10451212

Cenové rozmezí
75,5507 Kč - 75,5507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 40.0 mm černá

10628997

Cenové rozmezí
89,393 Kč - 89,393 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M10 90.0 mm černá

10637777

Cenové rozmezí
113,313 Kč - 113,313 Kč

Skladové zásoby
194 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 60.0 mm M12 100.0 mm černá

10451236

Cenové rozmezí
128,9647 Kč - 128,9647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 100.0 mm černá

10548547

Cenové rozmezí
162,4738 Kč - 162,4738 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 50.0 mm M8 60.0 mm černá

10642542

Cenové rozmezí
99,4576 Kč - 99,4576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné - s vnějším závitem 80.0 mm M12 66.0 mm černá

10451243

Cenové rozmezí
145,9372 Kč - 145,9372 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Délka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

10336786

Cenové rozmezí
280,7175 Kč - 275,0978 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 80.0 mm M16 černá

10336557

Cenové rozmezí
611,3303 Kč - 263,1892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné 40.0 mm M8 černá

10336496

Cenové rozmezí
80,6551 Kč - 80,6551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel