Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 80.0 mm M12 černá

Nové objednací číslo:

10336786

Staré objednací číslo:

1254556

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 289,1391 Kč
250 + 283,3508 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

14 456,96 Kč

50 x 289,1391 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Průměr základny 80.0 mm
Materiál základny polyamid
Typ základny plastová s kloubem
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Náklon kloubu 20°
Nosnost 900.0 kg
Materiál závitu (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás