Nožičky určené do hygienického prostředí jsou ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl i lékařské přístroje. Všechny nožičky mají akreditaci USDA a některé také akreditaci 3A.
Produktová řada: SR5699
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Speciální prvky | Maximální statická nosnost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 903,1504 Kč - 4 293,4655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2 543,3811 Kč - 2 797,7179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3 491,2928 Kč - 3 840,4115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3 865,124 Kč - 4 251,6483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2 345,6942 Kč - 2 580,2584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3 370,9002 Kč - 3 707,9863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4 067,8961 Kč - 4 474,6817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 3 047,7487 Kč - 3 352,5276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3 763,7512 Kč - 4 140,1184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2 908,3496 Kč - 3 199,1806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 890,7515 Kč - 2 079,8134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 892,0063 Kč - 2 081,2135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4 308,668 Kč - 4 739,5323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 2 753,7478 Kč - 3 029,1253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 3 662,3652 Kč - 4 028,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3 054,0887 Kč - 3 359,4884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3 453,2665 Kč - 3 798,5944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 3 522,966 Kč - 3 875,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10351895 | 1 662,6329 Kč - 1 828,8976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 2 756,2838 Kč - 3 031,9122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm