Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Průměr základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,0403 Kč - 24,0403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
závitový čep
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||||||
17,7235 Kč - 17,7235 Kč | 500 Skladem |
M6
|
závitový čep
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
24,6818 Kč - 24,6818 Kč | 326 Skladem |
M8
|
závitový čep
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
24,375 Kč - 24,375 Kč | 200 Skladem |
M8
|
závitový čep
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
27,5265 Kč - 27,5265 Kč | 1842 Skladem |
M10
|
závitový čep
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
22,116 Kč - 22,116 Kč | 700 Skladem |
M8
|
závitový čep
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
29,7715 Kč - 29,7715 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
závitový čep
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
33,8573 Kč - 33,8573 Kč | 384 Skladem |
M10
|
závitový čep
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
32,2955 Kč - 32,2955 Kč | 430 Skladem |
M12
|
závitový čep
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
25,63 Kč - 25,63 Kč | 400 Skladem |
M8
|
závitový čep
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
26,5922 Kč - 26,5922 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
závitový čep
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
10259757 | 32,6999 Kč - 38,6263 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
závitový čep
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
38,6263 Kč - 38,6263 Kč | 6205 Skladem |
M12
|
závitový čep
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
7,8507 Kč - 7,8507 Kč | 500 Skladem |
M8
|
Uchycení šroubem
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
21,851 Kč - 21,851 Kč | 750 Skladem |
M8
|
závitový čep
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
22,1578 Kč - 22,1578 Kč | 802 Skladem |
M8
|
závitový čep
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
10259467 | 24,0543 Kč - 24,0543 Kč | 1968 Skladem |
M10
|
závitový čep
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
32,4071 Kč - 40,4949 Kč | 133 Skladem |
M10
|
závitový čep
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
26,899 Kč - 26,899 Kč | 40 Skladem |
M8
|
závitový čep
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
28,4887 Kč - 28,4887 Kč | 100 Skladem |
M10
|
závitový čep
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku