Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – nečleněné 30.0 mm M10 černá

Vyrovnávací nožička z polypropylenu s pevnou bází má pevnou kovovou základnu o průměru 30,0 mm | 1,181" a je určena pro montáž strojů nebo dopravníků do.
Nové objednací číslo:

10259481

Staré objednací číslo:

466134

783 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 199 30,0644 Kč
200 + 25,379 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 006,44 Kč

100 x 30,0644 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Průměr základny 30.0 mm
Výška základny 19.0 mm
Materiál základny polypropylen
Barva černá
Materiál (podrobně) Polypropylen; ocel
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás