Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Vynikající ochrana vůči oděruJednoduchá montáž.Ideální pro spojky, armatury, spoje, kabely a hadice. Materiál: polyamid balistický 1050, polyamid, PES;PO Barva: černá Produktová řada: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Materiál (podrobně) | RL | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 681,911 Kč - 60 681,911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8 in
203.2 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 44 850,5137 Kč - 44 850,5137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11 in
279.4 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 51 145,4374 Kč - 51 145,4374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13 in
330.2 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 28 245,3349 Kč - 28 245,3349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 28 612,8349 Kč - 28 612,8349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 34 076,6344 Kč - 34 076,6344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 46 832,5867 Kč - 46 832,5867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6 in
152.4 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 33 484,857 Kč - 33 484,857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9 in
228.6 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 65 046,4506 Kč - 65 046,4506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15 in
381.0 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 59 363,6218 Kč - 59 363,6218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14 in
355.6 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 72 827,4894 Kč - 72 827,4894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16 in
406.4 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 35 050,7099 Kč - 35 050,7099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 53 028,3244 Kč - 53 028,3244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7 in
177.8 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 37 356,7325 Kč - 37 356,7325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 in
127.0 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 24 320,9107 Kč - 24 320,9107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 22 890,2644 Kč - 22 890,2644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 30 067,6025 Kč - 30 067,6025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 31 474,1105 Kč - 31 474,1105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 42 664,799 Kč - 42 664,799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 47 560,8384 Kč - 47 560,8384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12 in
304.8 mm
|
balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m