Menu Vyhledávání

Návleky na hadice - ochranné 177.8 mm (ID) 45.7 m (L) černá

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Nové objednací číslo:

20440329

Staré objednací číslo:

20440329

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 53 028,3244 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

53 028,32 Kč

1 x 53 028,3244 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
ID 177.8 mm
RL 45.7 m
Materiál (podrobně) balistický polyamid 1050
Barva černá
Celní nomenklatura 9403999090

Produkt 20440329 nahrazuje:

Návleky na hadice - ochranné 177.8 mm (ID) 45.0 m (L) černá
Nové objednací číslo: 10177235
Staré objednací číslo: TQS-7

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás