Menu Vyhledávání

Návleky na hadice - ochranné 76.2 mm (ID) 45.7 m (L) černá

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Nové objednací číslo:

20440268

Staré objednací číslo:

20440268

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 30 067,6025 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

30 067,60 Kč

1 x 30 067,6025 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
ID 76.2 mm
RL 45.7 m
Materiál (podrobně) balistický polyamid 1050
Barva černá
Celní nomenklatura 9403999090

Produkt 20440268 nahrazuje:

Návleky na hadice - ochranné 76.2 mm (ID) 45.0 m (L) černá
Nové objednací číslo: 10177198
Staré objednací číslo: TQS-3

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás