Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Rozměr ventilátoru | Způsob montáže | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249,6504 Kč - 249,6504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
|
pomocí šroubů
|
|||||||
79,8544 Kč - 79,8544 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
|
pomocí šroubů
|
|||||||
127,7672 Kč - 127,7672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
|
pomocí šroubů
|
|||||||
59,557 Kč - 59,557 Kč | 70 Skladem |
ocel
|
25.0 mm
25.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
25,1419 Kč - 25,1419 Kč | 6 Skladem |
ocel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
274,4285 Kč - 274,4285 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
240.0 mm
240.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
224,7859 Kč - 280,9964 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
162.0 mm
162.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
63,8893 Kč - 63,8893 Kč | 2 Skladem |
polyamid
|
60.0 mm
60.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
27,1918 Kč - 44,2041 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
49,6286 Kč - 80,6622 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ABS
|
122.0 mm
122.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
54,9972 Kč - 54,9972 Kč | 240 Skladem |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||||||
28,2516 Kč - 28,2516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
50.0 mm
50.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
30,0644 Kč - 30,0644 Kč | 196 Skladem |
ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
293,407 Kč - 753,0548 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
153.5 mm
153.5 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
276,7991 Kč - 359,8388 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
152.5 mm
152.5 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
73,5903 Kč - 73,5903 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
92.0 mm
92.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
40,718 Kč - 66,1807 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ABS
|
83.5 mm
83.5 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
92,5917 Kč - 92,5917 Kč | 480 Skladem |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||||||
47,6764 Kč - 47,6764 Kč | 18 Skladem |
ocel
|
60.0 mm
60.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
75,0568 Kč - 75,0568 Kč | 13 Skladem |
ocel
|
150.0 mm
150.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku