Menu Vyhledávání

Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 120.0 mm ABS černá

Fan assembly finger guard to protect against the moving parts of the fan and also block debris from falling into the fan blades and causing accidental obstruction. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10628768

Staré objednací číslo:

1221643

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 299 83,082 Kč
300 - 499 63,9148 Kč
500 + 51,1174 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

8 308,20 Kč

100 x 83,082 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) ABS
Způsob montáže pomocí šroubů
Tvar Čtvercové
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 104.9 mm
Rozměr ventilátoru 120.0 mm
Celková tloušťka 7.1 mm
Celková šířka 117.3 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás