Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr otvoru panelu | Průměr vložky | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,52 Kč - 11,5879 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
27,4985 Kč - 37,5108 Kč | 3450 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
21,4719 Kč - 21,4719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
17,8111 Kč - 20,2469 Kč | 4912 Skladem |
|
|
||||||||
26,2044 Kč - 35,7332 Kč | 8850 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
31,3419 Kč - 42,7363 Kč | 1 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
26,2044 Kč - 35,7332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||||||
8,52 Kč - 11,5879 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
16,7195 Kč - 22,8411 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
15,1218 Kč - 17,4169 Kč | 377 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
14,2488 Kč - 16,22 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
26,2044 Kč - 35,7332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
31,3419 Kč - 42,7363 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
44,6052 Kč - 51,0679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
8,52 Kč - 11,5879 Kč | 5650 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
16,4405 Kč - 22,4088 Kč | 2780 Skladem |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
27,4985 Kč - 37,5108 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
19,4725 Kč - 22,3026 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku