Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 1.0 mm 9.0 mm elastomer termoplastický (TPE); polypropylen šedá

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM16 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 9.0 mm.
Nové objednací číslo:

10276952

Staré objednací číslo:

494628

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2999 17,4169 Kč
3000 + 15,1218 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 741,69 Kč

100 x 17,4169 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní průměr otvoru panelu 12.0 mm
Průměr vložky 12.0 mm
Materiál (podrobně) elastomer termoplastický (TPE); polypropylen
Barva šedá
Velikost závitu M16 x 1.5
Celková výška 15.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás