Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – s nákružkem – plastové

Skladem

Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Celková výška Koupit
3,5977 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
6.0 mm
4,3925 Kč - 4,3925 Kč 5043 Skladem
M3
5.5 mm
3.2 mm
5,6475 Kč - 5,6475 Kč 6000 Skladem
M6
10.0 mm
6.0 mm
5,006 Kč - 5,006 Kč 2500 Skladem
M5
8.0 mm
5.1 mm
4,6993 Kč - 4,6993 Kč 2033 Skladem
M4
7.0 mm
4.1 mm
6,261 Kč - 6,261 Kč 31000 Skladem
M8
13.0 mm
8.0 mm
18,5044 Kč - 36,2697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
9.5 mm
3,3049 Kč - 3,3049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
7.3 mm
3,3049 Kč - 3,3049 Kč 5196 Skladem
M5
8.0 mm
6.5 mm
3,7928 Kč - 3,7928 Kč 40 Skladem
M8
14.0 mm
9.0 mm
20,5821 Kč - 20,5821 Kč 900 Skladem
M16
23.7 mm
15.8 mm
64,8281 Kč - 85,8983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
15.8 mm
2,1507 Kč - 2,6023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
1,9848 Kč - 2,4505 Kč 895 Skladem
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
7,4461 Kč - 8,9353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
9,7004 Kč - 11,9757 Kč 508 Skladem
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
6,3763 Kč - 7,8719 Kč 433 Skladem
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
14,0631 Kč - 17,3619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
3,0799 Kč - 3,8024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
1,8257 Kč - 2,2542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
  • z/ze 2
Matice s nákružkem M16 10.0 mm polyamid bílá

10139363

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    bílá
  • Profil matice
    šestihran
Matice s nákružkem M3 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10242711

Cenové rozmezí
4,3925 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
5043 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10102459

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10242735

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    5.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M4 7.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10242728

Cenové rozmezí
4,6993 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
2033 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    4.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M8 13.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10102466

Cenové rozmezí
6,261 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
31000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M10 16.0 mm polyamid přírodní

10400494

Cenové rozmezí
36,2697 Kč - 18,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice pojistné M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061510

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice pojistné M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061503

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
5196 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice pojistné M8 14.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10061527

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    14.0 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M16 přírodní polyamid 6.6

10203576

Cenové rozmezí
20,5821 Kč - 20,5821 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Vzdálenost mezi ploškami
    23.7 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice s nákružkem M16 23.7 mm polyamid přírodní

10400517

Cenové rozmezí
85,8983 Kč - 64,8281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Profil matice
    šestihran
Matice šestihranné - s nákružkem M3 x 0.5 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10179642

Cenové rozmezí
2,6023 Kč - 2,1507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Celková výška
    3.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné - s nákružkem M4 x 0.7 7.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10179659

Cenové rozmezí
2,4505 Kč - 1,9848 Kč

Skladové zásoby
895 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné - s nákružkem M10 x 1.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10179697

Cenové rozmezí
8,9353 Kč - 7,4461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné - s nákružkem M16 x 2.0 24.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10179727

Cenové rozmezí
11,9757 Kč - 9,7004 Kč

Skladové zásoby
508 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Celková výška
    19.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné - s nákružkem M20 x 1.5 22.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10179734

Cenové rozmezí
7,8719 Kč - 6,3763 Kč

Skladové zásoby
433 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    22.9 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné - s nákružkem M32 x 1.5 36.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10179758

Cenové rozmezí
17,3619 Kč - 14,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M32 x 1.5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    36.5 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné - s nákružkem M6 x 1.0 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10179673

Cenové rozmezí
3,8024 Kč - 3,0799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Matice šestihranné - s nákružkem M5 x 0.8 7.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10179666

Cenové rozmezí
2,2542 Kč - 1,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.9 mm
  • Celková výška
    5.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní