Menu Vyhledávání

Matice pojistné M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Self-locking hexagonal nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Nové objednací číslo:

10061503

Staré objednací číslo:

0600030000VR

5196 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,3049 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 304,90 Kč

1000 x 3,3049 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Celková výška 6.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva přírodní
Profil matice šestihran
Celní nomenklatura 3926909790
Tvar matice s přírubou
Kontaktní povrch plochý

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás