Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – plastové

Skladem

Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.

Produktová řada: SR1954 ,SR2014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Koupit
3,2769 Kč - 3,2769 Kč 14100 Skladem
M5
černá
polyamid 6.6
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyamid 6.6
34,443 Kč - 34,443 Kč 6905 Skladem
M16
přírodní
polypropylen
2,7052 Kč - 4,9642 Kč 2100 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
10,9464 Kč - 10,9464 Kč 4268 Skladem
M8
přírodní
PVDF
5,8845 Kč - 5,8845 Kč 100 Skladem
M8
čirý
polykarbonát
2,3008 Kč - 4,5179 Kč 20 Skladem
M6
přírodní
polyamid
14,5023 Kč - 14,5023 Kč 2750 Skladem
M20
přírodní
polyamid 6.6
50,8975 Kč - 50,8975 Kč 3200 Skladem
M16
přírodní
PVDF
1,1713 Kč - 1,3624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid 6.6
17,598 Kč - 27,7496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
čirý
polykarbonát
19,592 Kč - 19,592 Kč 7300 Skladem
M10
přírodní
PVDF
2,9283 Kč - 5,3268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
12,2572 Kč - 19,9267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
přírodní
polyamid
88,0457 Kč - 133,1145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
PEEK
2,1753 Kč - 3,5837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#4-40
přírodní
polyamid 6.6
26,6201 Kč - 58,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
hnědá světlá
PEEK
2,9841 Kč - 5,4523 Kč 1900 Skladem
M4
čirý
polykarbonát
2,8586 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
čirý
polykarbonát
5,2012 Kč - 5,2012 Kč 500 Skladem
M12
přírodní
polyamid 6.6
  • z/ze 5
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10041437

Cenové rozmezí
3,2769 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
14100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M4 7.0 mm polyamid 6.6 černá

10279168

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M16 24.0 mm polypropylen přírodní

10041642

Cenové rozmezí
34,443 Kč - 34,443 Kč

Skladové zásoby
6905 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M5 8.0 mm polykarbonát čirý

10218396

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M8 13.0 mm PVDF přírodní

10041536

Cenové rozmezí
10,9464 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
4268 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M8 13.0 mm polykarbonát čirý

10114018

Cenové rozmezí
5,8845 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M6 10.0 mm polyamid přírodní

10326428

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M20 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041666

Cenové rozmezí
14,5023 Kč - 14,5023 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Vzdálenost mezi ploškami
    30.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M16 24.0 mm PVDF přírodní

10041659

Cenové rozmezí
50,8975 Kč - 50,8975 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M3 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10279137

Cenové rozmezí
1,3624 Kč - 1,1713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M2 4.0 mm polykarbonát čirý

10218365

Cenové rozmezí
27,7496 Kč - 17,598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Celková výška
    1.6 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M10 17.0 mm PVDF přírodní

10041574

Cenové rozmezí
19,592 Kč - 19,592 Kč

Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M3 5.5 mm polykarbonát čirý

10218372

Cenové rozmezí
5,3268 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.5 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M16 24.0 mm polyamid přírodní

10326565

Cenové rozmezí
19,9267 Kč - 12,2572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M6 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10220832

Cenové rozmezí
133,1145 Kč - 88,0457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
přírodní polyamid 6.6 #4-40 Matice šestihranné - standardní

10108970

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #4-40
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.2 mm
  • Celková výška
    2.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M2.6 5.0 mm PEEK hnědá světlá

10220795

Cenové rozmezí
58,4416 Kč - 26,6201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
Matice šestihranné M4 8.0 mm polykarbonát čirý

10218389

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    3.3 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M2.6 5.0 mm polykarbonát čirý

10218426

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041581

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6