Menu Vyhledávání

Matice šestihranné – plastové

Skladem

Šestihranné matice jsou nejběžněji používaným typem. Lze upevnit běžným nářadím, jako je klíč nebo ráčna.

Produktová řada: SR1954 ,SR2014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 84
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Koupit
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyamid 6.6
2,7052 Kč - 4,9642 Kč 2100 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
2,1753 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
5,006 Kč - 5,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polypropylen
7,3487 Kč - 7,3487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polypropylen
13,1497 Kč - 13,1497 Kč 2100 Skladem
M10
přírodní
polypropylen
15,8968 Kč - 15,8968 Kč 3000 Skladem
M12
přírodní
polypropylen
34,443 Kč - 34,443 Kč 6905 Skladem
M16
přírodní
polypropylen
1,1713 Kč - 1,3624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid 6.6
17,598 Kč - 27,7496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
čirý
polykarbonát
7,5718 Kč - 12,2851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
čirý
polykarbonát
19,592 Kč - 19,592 Kč 7300 Skladem
M10
přírodní
PVDF
23,6917 Kč - 23,6917 Kč 5900 Skladem
M12
přírodní
PVDF
50,8975 Kč - 50,8975 Kč 3200 Skladem
M16
přírodní
PVDF
5,8845 Kč - 5,8845 Kč 100 Skladem
M8
čirý
polykarbonát
26,6201 Kč - 58,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
hnědá světlá
PEEK
7,7252 Kč - 22,3695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
PVDF
10,9464 Kč - 10,9464 Kč 4268 Skladem
M8
přírodní
PVDF
5,2012 Kč - 5,2012 Kč 500 Skladem
M12
přírodní
polyamid 6.6
9,4962 Kč - 9,4962 Kč 1000 Skladem
M14
přírodní
polyamid 6.6
  • z/ze 5
Matice šestihranné M4 7.0 mm polyamid 6.6 černá

10279168

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M5 8.0 mm polykarbonát čirý

10218396

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M5 8.0 mm polyamid přírodní

10326404

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M6 x 1.0 10.0 mm polypropylen přírodní

10041482

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M8 13.0 mm polypropylen přírodní

10041529

Cenové rozmezí
7,3487 Kč - 7,3487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M10 17.0 mm polypropylen přírodní

10041567

Cenové rozmezí
13,1497 Kč - 13,1497 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M12 18.0 mm polypropylen přírodní

10041604

Cenové rozmezí
15,8968 Kč - 15,8968 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M16 24.0 mm polypropylen přírodní

10041642

Cenové rozmezí
34,443 Kč - 34,443 Kč

Skladové zásoby
6905 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
Matice šestihranné M3 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10279137

Cenové rozmezí
1,3624 Kč - 1,1713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Celková výška
    2.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M2 4.0 mm polykarbonát čirý

10218365

Cenové rozmezí
27,7496 Kč - 17,598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Celková výška
    1.6 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M6 10.0 mm polykarbonát čirý

10218402

Cenové rozmezí
12,2851 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
Matice šestihranné M10 17.0 mm PVDF přírodní

10041574

Cenové rozmezí
19,592 Kč - 19,592 Kč

Skladové zásoby
7300 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M12 18.0 mm PVDF přírodní

10041611

Cenové rozmezí
23,6917 Kč - 23,6917 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M16 24.0 mm PVDF přírodní

10041659

Cenové rozmezí
50,8975 Kč - 50,8975 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M8 13.0 mm polykarbonát čirý

10114018

Cenové rozmezí
5,8845 Kč - 5,8845 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    polykarbonát
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Matice šestihranné M2.6 5.0 mm PEEK hnědá světlá

10220795

Cenové rozmezí
58,4416 Kč - 26,6201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Barva
    hnědá světlá
  • Materiál (podrobně)
    PEEK
Matice šestihranné M6 10.0 mm PVDF přírodní

10041499

Cenové rozmezí
22,3695 Kč - 7,7252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M8 13.0 mm PVDF přírodní

10041536

Cenové rozmezí
10,9464 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
4268 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PVDF
Matice šestihranné M12 18.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041581

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Vzdálenost mezi ploškami
    18.0 mm
  • Celková výška
    10.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice šestihranné M14 21.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10041628

Cenové rozmezí
9,4962 Kč - 9,4962 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M14
  • Vzdálenost mezi ploškami
    21.0 mm
  • Celková výška
    12.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6