Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..
Produktová řada: SR2332, SR2335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Upínací síla | Tvar | Polarita | Celková velikost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3019 Kč - 27,4043 Kč | 2180 Skladem |
1.0 kg
1.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 49,9397 Kč - 57,2504 Kč | 90 Skladem |
3.6 kg
3.6 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 97,2367 Kč - 109,6175 Kč | 5 Skladem |
1.1 kg
1.1 kg
|
Tyč
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 15,6555 Kč - 17,6663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.3 kg
0.3 kg
|
Válcové
|
Sever
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 21,056 Kč - 23,7418 Kč | 880 Skladem |
0.5 kg
0.5 kg
|
Válcové
|
Sever
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 29,1566 Kč - 32,8766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.8 kg
0.8 kg
|
Válcové
|
Sever
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 10191538 | 81,0066 Kč - 91,3478 Kč | 5 Skladem |
2.2 kg
2.2 kg
|
Válcové
|
Sever
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
| 24,3019 Kč - 27,4043 Kč | 1475 Skladem |
1.6 kg
1.6 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 229,5475 Kč - 258,819 Kč | 17 Skladem |
6.0 kg
6.0 kg
|
Válcové
|
Sever
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 310,5829 Kč - 350,167 Kč | 131 Skladem |
9.4 kg
9.4 kg
|
Válcové
|
Sever
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 864,2143 Kč - 974,3919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.8 kg
24.8 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 10,2551 Kč - 11,5764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7 kg
0.7 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 20,5245 Kč - 23,1386 Kč | 230 Skladem |
0.6 kg
0.6 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 64,2595 Kč - 72,4607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.1 kg
4.1 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 342,9855 Kč - 386,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0 kg
13.0 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 550,9312 Kč - 621,1657 Kč | 1 Skladem |
12.9 kg
12.9 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 51,3185 Kč - 57,8537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.1 kg
2.1 kg
|
Válcové
|
Sever
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 175,5574 Kč - 197,9204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7 kg
4.7 kg
|
Válcové
|
Sever
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 513,1282 Kč - 578,5366 Kč | 34 Skladem |
23.2 kg
23.2 kg
|
Válcové
|
Sever
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 10,2551 Kč - 11,5764 Kč | 1480 Skladem |
0.7 kg
0.7 kg
|
obdélníkové
|
Sever a jih
|
3.0 mm
3.0 mm