Menu Vyhledávání

Magnety válcové a diskové Neodymový Sever 20.0 mm 4.7 kg

Tento neodymový magnet – disk má ve středu zapuštěný otvor. Zapuštěná strana je k dostání se severní nebo jižní polaritou. Magnet je pokryt třemi vrstvami z niklu, mědi a niklu pro maximální odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

10191552

Staré objednací číslo:

1219419

350 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 - 119 197,9204 Kč
120 + 175,5574 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

395,84 Kč

2 x 197,9204 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 5.0 mm
Celková velikost 20.0 mm
Tvar Válcové
Upínací síla 4.7 kg
Povrchová úprava pokoveno NiCuNi
Materiál magnetu Neodymový
Polarita Sever
Celní nomenklatura 8505111065

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás