Menu Vyhledávání

Magnety válcové a diskové Neodymový Sever 10.0 mm 2.1 kg

Tento neodymový magnet – disk má ve středu zapuštěný otvor. Zapuštěná strana je k dostání se severní nebo jižní polaritou. Magnet je pokryt třemi vrstvami z niklu, mědi a niklu pro maximální odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

10191491

Staré objednací číslo:

1219413

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 599 57,8537 Kč
600 + 51,3185 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

578,54 Kč

10 x 57,8537 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 5.0 mm
Celková velikost 10.0 mm
Tvar Válcové
Upínací síla 2.1 kg
Povrchová úprava pokoveno NiCuNi
Materiál magnetu Neodymový
Polarita Sever
Celní nomenklatura 8505111065

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás