Magnetické západky jsou montovány do otvoru vyhloubeného v rámu. Řada zahrnuje zacvakávací provedení pro rychlou montáž nebo provedení pro montáž pomocí šroubu pro pevnější uchycení. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.
Produktová řada: SR5427
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,6544 Kč - 71,6544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
černá
|
0.228 in
5.8 mm
|
acetal (POM)
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 51,9573 Kč - 118,742 Kč | 1 Skladem |
1.563 in
39.7 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 110,1969 Kč - 285,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.303 in
58.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 161,6729 Kč - 161,6729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.303 in
58.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 90,5837 Kč - 156,2799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 95,1993 Kč - 186,157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.303 in
58.5 mm
|
bílá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 162,3562 Kč - 162,3562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.303 in
58.5 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 104,1185 Kč - 104,1185 Kč | 270 Skladem |
1.563 in
39.7 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 104,1185 Kč - 104,1185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.563 in
39.7 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 98,2764 Kč - 98,2764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.929 in
23.6 mm
|
černá
|
0.303 in
7.7 mm
|
polypropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 47,7321 Kč - 105,7188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 301,9132 Kč - 596,7748 Kč | 200 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 57,9562 Kč - 64,3958 Kč | 180 Skladem |
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.953 in
24.2 mm
|
ABS
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 157,7297 Kč - 157,7297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.303 in
58.5 mm
|
bílá
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 156,0533 Kč - 156,0533 Kč | 6 Skladem |
1.563 in
39.7 mm
|
bílá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 99,5249 Kč - 99,5249 Kč | 336 Skladem |
0.929 in
23.6 mm
|
bílá
|
0.303 in
7.7 mm
|
polypropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 35,6582 Kč - 54,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
bílá
|
0.378 in
9.6 mm
|
polystyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 144,5072 Kč - 285,7471 Kč | 154 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
bílá
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 128,7778 Kč - 255,104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.52 in
64.0 mm
|
bílá
|
2.52 in
64.0 mm
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 68,4397 Kč - 68,4397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.563 in
39.7 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
polypropylen
|
1 in
25.4 mm