Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál pouzdra | Západkový mechanismus | Celková délka | Barva | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,6204 Kč - 424,4073 Kč | 1 Skladem |
polypropylen
|
závora
|
1.772 in
45.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 286,1698 Kč - 570,7482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 609,5297 Kč - 1 204,2749 Kč | 26 Skladem |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 143,0848 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.087 in
53.0 mm
|
kost slonová
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 314,77 Kč - 621,2894 Kč | 100 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 387,7558 Kč - 765,3121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PBT
|
závora
|
4.173 in
106.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 351,263 Kč - 727,655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 199,6314 Kč - 199,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.52 in
64.0 mm
|
kost slonová
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 88,7012 Kč - 175,4319 Kč | 100 Skladem |
ABS
|
závora
|
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 457,869 Kč - 903,9722 Kč | 50 Skladem |
acetal (POM)
|
závora
|
2.48 in
63.0 mm
|
šedá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 143,0848 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.087 in
53.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 258,9919 Kč - 512,5063 Kč | 246 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 217,9531 Kč - 341,6708 Kč | 600 Skladem |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
bílá
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 286,1698 Kč - 570,7482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
acetal (POM)
|
závora
|
1.969 in
50.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 203,1859 Kč - 401,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
2.52 in
64.0 mm
|
černá
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 86,5378 Kč - 86,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
závora
|
1.693 in
43.0 mm
|
kost slonová
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 72,2605 Kč - 142,4905 Kč | 150 Skladem |
PBT
|
závora
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 80,7527 Kč - 180,0283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polystyren
|
závora
|
2.126 in
54.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 69,7505 Kč - 78,6332 Kč | 70 Skladem |
polystyren
|
závora
|
2.205 in
56.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 57,2284 Kč - 112,6135 Kč | 100 Skladem |
polyethylen
|
závora
|
1.614 in
41.0 mm
|
bílá
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi