10201633
1222617
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 49 | 142,4905 Kč |
| 50 + | 72,2605 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál pouzdra (podrobně) | polybutylentereftalát |
|---|---|
| Západkový mechanismus | závora |
| Barva | bílá |
| Materiál magnetu | magnet feritový |
| Způsob montáže | Screw On |
| Hmotnost západky | 5.0 g |
| Hmotnost západky | 5.0 g |
| Celková délka | 1.339 in |
| Celková délka | 34.0 mm |
| Celková šířka | 12.0 mm |
| Celková šířka | 0.472 in |
| Délka desky | 1.181 in |
| Délka desky | 30.0 mm |
| Tloušťka desky | 0.063 in |
| Tloušťka desky | 1.6 mm |
| Šířka desky | 11.0 mm |
| Šířka desky | 0.433 in |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 0.787 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 20.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.984 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 25.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |