10201602
1222614
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 175,4319 Kč |
| 100 + | 88,7012 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál pouzdra (podrobně) | ABS |
|---|---|
| Západkový mechanismus | závora |
| Barva | černá |
| Materiál magnetu | magnet feritový |
| Způsob montáže | Screw On |
| Hmotnost západky | 14.0 g |
| Hmotnost západky | 14.0 g |
| Celková délka | 43.0 mm |
| Celková délka | 1.693 in |
| Celková šířka | 0.669 in |
| Celková šířka | 17.0 mm |
| Délka desky | 0.945 in |
| Délka desky | 24.0 mm |
| Šířka desky | 0.531 in |
| Šířka desky | 13.5 mm |
| Materiál pouzdra | ABS |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 13.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory na desce | 0.512 in |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 34.0 mm |
| Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.339 in |
| Celní nomenklatura | 8302420090 |