Magnetické pásky se vyrábějí z pružného magnetického materiálu, který je na jedné straně potažen permanentním lepidlem. Možnost dlouhodobého použití. Různá provedení, s lepidly pro vnitřní i venkovní aplikace. Do interiéru je určeno lepidlo na bázi kaučuku s vysokou počáteční přilnavostí. Lepidlo na bázi akrylu, které je určené do exteriéru, je vhodné na pružné plasty nebo při venkovním použití a vystavení slunečnímu záření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ lepidla | Celková šířka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851,8926 Kč - 851,8926 Kč | 15 Skladem |
standardní
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
1 786,7761 Kč - 1 786,7761 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
premium
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
913,2582 Kč - 1 037,7887 Kč | 30 Skladem |
premium
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
1 747,5169 Kč - 1 985,8124 Kč | 8 Skladem |
standardní
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1 203,7249 Kč - 1 203,7249 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
standardní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
1 882,3566 Kč - 2 191,1935 Kč | 1 Skladem |
Pryž
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
2 080,2664 Kč - 2 080,2664 Kč | 1 Skladem |
Pryž
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1 467,3782 Kč - 1 467,3782 Kč | 48 Skladem |
premium
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
1 140,0298 Kč - 1 140,0298 Kč | 10 Skladem |
Pryž
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku