Menu Vyhledávání

Madla můstková – kovová – s vnitřním závitem – zešikmená

Skladem

Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.

Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.

Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.

  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč montážních otvorů Materiál rukojeti Způsob montáže Provedení rukojeti Koupit
863,8548 Kč - 863,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 132,8791 Kč - 1 132,8791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
1 116,2896 Kč - 1 116,2896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 053,4055 Kč - 1 053,4055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 600,1846 Kč - 1 600,1846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
800.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 585,3386 Kč - 1 585,3386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
800.0 mm
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
879,5857 Kč - 879,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 mm
ocel
vnitřní závit; montáž zezadu
Sklopné
883,9445 Kč - 883,9445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
120.0 mm
ocel
vnitřní závit; montáž zezadu
Sklopné
847,2653 Kč - 847,2653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
854,2525 Kč - 854,2525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
200.0 mm
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
1 742,5689 Kč - 1 742,5689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
800.0 mm
hliník
Threaded Hole
trubkový
1 046,4051 Kč - 1 046,4051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
1 033,3159 Kč - 1 033,3159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 074,3669 Kč - 1 074,3669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
Threaded Hole
trubkový
1 685,7869 Kč - 1 685,7869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
800.0 mm
hliník
Threaded Hole
trubkový
918,0084 Kč - 918,0084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
924,9955 Kč - 924,9955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
300.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 027,2004 Kč - 1 027,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
400.0 mm
hliník
vnitřní závit; montáž zezadu
Nakloněný trubkový
1 139,8663 Kč - 1 139,8663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
500.0 mm
hliník
Otvor se závitem;Strana obsluhy
Nakloněný trubkový
1 307,5838 Kč - 1 307,5838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
100.0 mm
ocel nerezavějící
vnitřní závit; montáž zezadu
Sklopné
  • z/ze 4
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499368

Cenové rozmezí
863,8548 Kč - 863,8548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499467

Cenové rozmezí
1 132,8791 Kč - 1 132,8791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499498

Cenové rozmezí
1 116,2896 Kč - 1 116,2896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499443

Cenové rozmezí
1 053,4055 Kč - 1 053,4055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 800.0 mm M8 hliník

10499535

Cenové rozmezí
1 600,1846 Kč - 1 600,1846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 800.0 mm M8 hliník

10499511

Cenové rozmezí
1 585,3386 Kč - 1 585,3386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 100.0 mm M10 ocel

10500446

Cenové rozmezí
879,5857 Kč - 879,5857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 120.0 mm M10 ocel

10500460

Cenové rozmezí
883,9445 Kč - 883,9445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499351

Cenové rozmezí
847,2653 Kč - 847,2653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 200.0 mm M8 hliník

10499375

Cenové rozmezí
854,2525 Kč - 854,2525 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 800.0 mm M8 hliník

10499320

Cenové rozmezí
1 742,5689 Kč - 1 742,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499429

Cenové rozmezí
1 046,4051 Kč - 1 046,4051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499450

Cenové rozmezí
1 033,3159 Kč - 1 033,3159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499290

Cenové rozmezí
1 074,3669 Kč - 1 074,3669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 800.0 mm M8 hliník

10499337

Cenové rozmezí
1 685,7869 Kč - 1 685,7869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Threaded Hole
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499399

Cenové rozmezí
918,0084 Kč - 918,0084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 300.0 mm M8 hliník

10499412

Cenové rozmezí
924,9955 Kč - 924,9955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

10499436

Cenové rozmezí
1 027,2004 Kč - 1 027,2004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti oválné 500.0 mm M8 hliník

10499481

Cenové rozmezí
1 139,8663 Kč - 1 139,8663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Nakloněný trubkový
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Otvor se závitem;Strana obsluhy
  • Celní nomenklatura
    8302490091
Rukojeti sklopné 100.0 mm M10 ocel nerezavějící

10500453

Cenové rozmezí
1 307,5838 Kč - 1 307,5838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení rukojeti
    Sklopné
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    vnitřní závit; montáž zezadu
  • Celní nomenklatura
    8302490091