Menu Vyhledávání

Rukojeti oválné 400.0 mm M8 hliník

Madlo je celokovové. Pravoúhlý tvar v vnitřním závitem má zaoblená ramena s montážními otvory se závitem na jejich základně. Zajišťuje čistý a úhledný vzhled a lze použít na kryty strojních zařízení, u skladovacích jednotek a na přístupových panelech. Přírodní barva, vyrobeno z hliníku.
Nové objednací číslo:

10499429

Staré objednací číslo:

1504495

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 046,4051 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 046,41 Kč

1 x 1 046,4051 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti Nakloněný trubkový
Velikost závitu M8
Materiál rukojeti hliník
Způsob montáže vnitřní závit; montáž zezadu
Celní nomenklatura 8302490091
Rozteč montážních otvorů 400.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás