Kovová madla s vnitřním závitem jsou zaoblená, mají osazení a dva montážní závitové otvory. Konstrukce z jednoho kusu je pevná a odolná. Jde o vysoce kvalitní madlo s montáží zezadu a hezkým vzhledem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč montážních otvorů | Materiál rukojeti | Způsob montáže | Provedení rukojeti | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,4554 Kč - 112,4554 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
250,1511 Kč - 281,7773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
otvor se závitem
|
madlo můstkové
|
|||||
242,9697 Kč - 273,6894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
otvor se závitem
|
madlo můstkové
|
|||||
1 065,1816 Kč - 1 199,83 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
otvor se závitem
|
Oválný profil
|
|||||
107,8778 Kč - 107,8778 Kč | 90 Skladem |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
113,6718 Kč - 113,6718 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
10193662 | 256,2867 Kč - 288,7077 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
otvor se závitem
|
madlo můstkové
|
||||
232,7064 Kč - 264,3884 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
otvor se závitem
|
madlo můstkové
|
|||||
110,1521 Kč - 110,1521 Kč | 205 Skladem |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
261,6475 Kč - 261,6475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
10193686 | 234,7702 Kč - 264,4442 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
otvor se závitem
|
madlo můstkové
|
||||
882,6894 Kč - 994,2596 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
otvor se závitem
|
Oválný profil
|
|||||
104,5878 Kč - 104,5878 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
143,3252 Kč - 143,3252 Kč | 15 Skladem |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
260,4003 Kč - 293,3234 Kč | 16 Skladem |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
otvor se závitem
|
madlo můstkové
|
|||||
842,7104 Kč - 949,2327 Kč | 1 Skladem |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
otvor se závitem
|
Oválný profil
|
|||||
655,4072 Kč - 693,5617 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
643,1182 Kč - 680,5516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
761,9108 Kč - 806,2671 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
720,9479 Kč - 762,9178 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
vnitřní závit; montáž zezadu
|
madlo
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku