10193754
1220503
Množství | Jednotková cena |
---|---|
2 - 29 | 1 199,83 Kč |
30 + | 1 065,1816 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Matt Shotblasted |
---|---|
Handle Material | Stainless Steel |
Handle Style | Oval Bar |
Mounting Hole Distance | 160.0 mm |
Mounting Hole Distance | 6.299 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M6 |
Base Width | 20.0 mm |
Base Width | 0.787 in |
Mount Type | Threaded Hole |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku