Tato přímá kluzná ložiska mají všestranné použití. Jsou vyrobena ze směsí polyamidu, PTFE (teflon) a uhlíkového vlákna nebo z polyamidu, PFTE (teflon) a skelného vlákna, jsou odolná vůči vysokému tlaku a nevyžadují údržbu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Flange Outside Diameter | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Shaft Length | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7193 Kč - 19,341 Kč | 100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
13,0521 Kč - 21,1957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
15,2831 Kč - 24,0543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
17,2214 Kč - 27,1081 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
25,5464 Kč - 45,0826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
26,9268 Kč - 47,5369 Kč | 45 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
|
No
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
28,3074 Kč - 49,9772 Kč | 29 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
34,429 Kč - 104,0262 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
63,2942 Kč - 129,4053 Kč | 100 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
118,933 Kč - 167,9061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
|
No
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
147,4635 Kč - 183,2312 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.732 in
44.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
13,5958 Kč - 22,116 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
51,6785 Kč - 103,3708 Kč | 488 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
|
No
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
58,2463 Kč - 116,4788 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
|
No
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
140,1287 Kč - 220,1842 Kč | 6 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
No
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||||
8,534 Kč - 17,0542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
9,1057 Kč - 18,2254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
14,4465 Kč - 23,4686 Kč | 100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
16,3987 Kč - 25,8113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
24,7097 Kč - 43,6185 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku