Tato přímá kluzná ložiska mají všestranné použití. Jsou vyrobena ze směsí polyamidu, PTFE (teflon) a uhlíkového vlákna nebo z polyamidu, PFTE (teflon) a skelného vlákna, jsou odolná vůči vysokému tlaku a nevyžadují údržbu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Flange Outside Diameter | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Shaft Length | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,9014 Kč - 89,8168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Ne
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
10,2771 Kč - 20,596 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Ne
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
14,5302 Kč - 29,0464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ne
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
17,6398 Kč - 35,2518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Ne
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
16,6637 Kč - 33,3135 Kč | 44 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Ne
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
21,879 Kč - 43,7718 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Ne
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
38,1383 Kč - 76,2766 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Ne
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
40,2439 Kč - 80,5297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Ne
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||||
70,629 Kč - 141,2721 Kč | 4 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
|
Ne
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
8,534 Kč - 17,0542 Kč | 1575 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Ne
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
9,7193 Kč - 19,341 Kč | 100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ne
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
51,6785 Kč - 103,3708 Kč | 488 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
|
Ne
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
58,2463 Kč - 116,4788 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
|
Ne
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
140,1287 Kč - 220,1842 Kč | 6 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Ne
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||||
8,534 Kč - 17,0542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Ne
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
9,1057 Kč - 18,2254 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ne
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
14,4465 Kč - 23,4686 Kč | 100 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Ne
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
16,3987 Kč - 25,8113 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|
Ne
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
24,7097 Kč - 43,6185 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Ne
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
27,7635 Kč - 49,015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Ne
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku