Tato přímá kluzná ložiska mají všestranné použití. Jsou vyrobena ze směsí polyamidu, PTFE (teflon) a uhlíkového vlákna nebo z polyamidu, PFTE (teflon) a skelného vlákna, jsou odolná vůči vysokému tlaku a nevyžadují údržbu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Flange Outside Diameter | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Shaft Length | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,3388 Kč - 16,6777 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
8,9105 Kč - 17,8351 Kč | 760 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
13,8748 Kč - 22,5483 Kč | 7000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
15,827 Kč - 24,9189 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
23,8731 Kč - 42,1403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
26,1041 Kč - 46,0448 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
29,7157 Kč - 52,4454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
28,8791 Kč - 50,9672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
41,0945 Kč - 124,0924 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
|
No
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
97,8488 Kč - 150,9915 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
|
No
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
100,0659 Kč - 154,4357 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||||
10,8628 Kč - 21,6977 Kč | 190 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
15,3111 Kč - 30,5942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||||
16,4685 Kč - 32,937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||||
16,8449 Kč - 33,7039 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
18,2115 Kč - 36,437 Kč | 4 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||
31,933 Kč - 63,9077 Kč | 6 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
44,9014 Kč - 89,8168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
9,6914 Kč - 19,3829 Kč | 20 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
16,078 Kč - 32,1561 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku