Menu Vyhledávání

Šrouby s okem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zvedací šrouby s okem a vnějším závitem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Při používání je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.

Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části. Dřík se závitem usnadňuje montáž do předvrtaných otvorů nebo zátek se závitem a oko poskytuje spolehlivý kontaktní bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnějším závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.

Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.

  • Je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používají se na háky a řetězy, na stavbách a v automobilovém průmyslu.
  • Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovaná Produktová řada: SRP4043A2, SRP4040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Koupit
21,313 Kč - 32,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel pozinkovaná
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
73,109 Kč - 112,513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel pozinkovaná
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
131,843 Kč - 202,7217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel nerezavějící AISI 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
425,022 Kč - 653,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel nerezavějící AISI 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
21,313 Kč - 32,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel pozinkovaná
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
85,748 Kč - 132,0913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel pozinkovaná
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
1 565,022 Kč - 2 407,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
147.0
ocel pozinkovaná
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
142,996 Kč - 220,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel pozinkovaná
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
3 587,53 Kč - 5 519,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
187.0
ocel pozinkovaná
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
140,022 Kč - 215,3609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
1 808,883 Kč - 2 782,8391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0
ocel nerezavějící AISI 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
270,378 Kč - 416,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel nerezavějící AISI 316
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
114,00 Kč - 175,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
906,052 Kč - 1 394,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0
ocel nerezavějící AISI 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
404,204 Kč - 621,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
71.0
ocel nerezavějící AISI 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
93,183 Kč - 143,4913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
ocel nerezavějící AISI 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
308,543 Kč - 474,8348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
62.0
ocel nerezavějící AISI 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
217,839 Kč - 335,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
ocel nerezavějící AISI 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
1 342,474 Kč - 2 065,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
168.0
ocel pozinkovaná
M48
Fine
166.0
90.0
100.0
1 451,765 Kč - 2 233,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
168.0
ocel pozinkovaná
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
  • z/ze 2
Šrouby s okem - zvedací Drsný M6 36.0 ocel pozinkovaná

20198497

Cenové rozmezí
32,713 Kč - 21,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel pozinkovaná

20198541

Cenové rozmezí
112,513 Kč - 73,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M8 36.0 ocel nerezavějící AISI 316

20198978

Cenové rozmezí
202,7217 Kč - 131,843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199234

Cenové rozmezí
653,7652 Kč - 425,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M8 36.0 ocel pozinkovaná

20198503

Cenové rozmezí
32,713 Kč - 21,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel pozinkovaná

20198565

Cenové rozmezí
132,0913 Kč - 85,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M42 144.0 ocel pozinkovaná

20198640

Cenové rozmezí
2 407,6304 Kč - 1 565,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M24 90.0 ocel pozinkovaná

20198589

Cenové rozmezí
220,0696 Kč - 142,996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M56 184.0 ocel pozinkovaná

20198688

Cenové rozmezí
5 519,087 Kč - 3 587,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20198985

Cenové rozmezí
215,3609 Kč - 140,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M30 108.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199036

Cenové rozmezí
2 782,8391 Kč - 1 808,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 316

20198992

Cenové rozmezí
416,10 Kč - 270,378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Šrouby s okem - zvedací Drsný M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199203

Cenové rozmezí
175,213 Kč - 114,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M24 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199029

Cenové rozmezí
1 394,0217 Kč - 906,052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M20 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199012

Cenové rozmezí
621,7957 Kč - 404,204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M8 36.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199197

Cenové rozmezí
143,4913 Kč - 93,183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M16 63.0 ocel nerezavějící AISI 316

20199005

Cenové rozmezí
474,8348 Kč - 308,543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Šrouby s okem - zvedací Jemný M12 54.0 ocel nerezavějící AISI 303

20199210

Cenové rozmezí
335,0609 Kč - 217,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Šrouby s okem - zvedací Jemný M48 166.0 ocel pozinkovaná

20198671

Cenové rozmezí
2 065,3826 Kč - 1 342,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Fine
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Šrouby s okem - zvedací Drsný M45 166.0 ocel pozinkovaná

20199418

Cenové rozmezí
2 233,6565 Kč - 1 451,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0